Technisches Datenblatt

10Q.30207.A

Getriebelager PKW

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Getriebe code 336, 352, 365, 385, 395, 4139, MJ1, MJ3, NG0, NG1, NG2, NG3, NG5, NG7, NG9
    Aussendurchmesser 1 72 mm
    Innendurchmesser 1 37 mm
    Breite 1 18,25 mm
    Gewicht 322 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7703090179
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Espace Espace II 01/1991 => 08/1996 differential vorne rechts
    links
    RENAULT Espace Espace I 09/1984 => 01/1991 differential vorne rechts
    links
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => differential vorne links
    rechts
    RENAULT R12 R12 09/1969 => differential vorne links
    rechts
    RENAULT R15 R15 09/1971 => differential vorne links
    rechts
    RENAULT R16 R16 05/1965 => differential vorne links
    rechts
    RENAULT R17 R17 07/1971 => differential vorne links
    rechts
    RENAULT R18 R18 09/1977 => differential vorne links
    rechts
    RENAULT R20 R20 12/1975 => differential vorne links
    rechts
    RENAULT R21 R21 Nevada (X48) 06/1986 => 08/1995 differential vorne rechts
    links
    RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 => differential vorne rechts
    RENAULT R21 R21 Savanna (X48) 06/1986 => 08/1995 differential vorne rechts
    RENAULT R25 R25 09/1983 => 10/1993 differential vorne rechts
    RENAULT R30 R30 03/1975 => differential vorne rechts
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 differential vorne
    dirrential hinten
    rechts
    ALPINE RENAULT A310 A310 01/1971 => 12/1985 differential vorne rechts

Zuletzt angesehene Artikel