Technische Daten
10Q.630/32.AN.F386
Getriebelager PKW
-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Getriebe code BA7/4, BA7/5 Aussendurchmesser 1 75 mm Innendurchmesser 1 35 mm Breite 1 20 mm Gewicht 328 g -
Enthalten in
Technische Daten
Getriebe code | BA7/4, BA7/5 |
Aussendurchmesser 1 | 75 mm |
Innendurchmesser 1 | 35 mm |
Breite 1 | 20 mm |
Gewicht | 328 g |