Technische Daten
10R.32004.V.C12.UA
Getriebelager PKW
-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Getriebe code 408/BH4, BH3/4 Aussendurchmesser 1 42 mm Innendurchmesser 1 20 mm Breite 1 15 mm Gewicht 100 g -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz RENAULT 7703090266 -
Enthalten in
-
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 hinten links / rechts RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 hinten links / rechts RENAULT R14 R14 04/1976 => 12/1984 hinten
Primäre Wellelinks / rechts
MotorabmessungRENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 hinten links / rechts RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 hinten links / rechts RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 hinten links / rechts RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 hinten links / rechts RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 hinten links / rechts RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 hinten links / rechts