Technische Daten

10R.32004.V.C12.UA

Getriebelager PKW

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Getriebe code 408/BH4, BH3/4
    Aussendurchmesser 1 42 mm
    Innendurchmesser 1 20 mm
    Breite 1 15 mm
    Gewicht 100 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CITROEN 235817 | 7903090057
    PEUGEOT 235817 | 7903090057
    RENAULT 7703090266
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    CITROEN C15 C15 10/1984 => 12/2005 Primäre Welle Motorabmessung
    CITROEN LN LNA 10/1978 => Primäre Welle Motorabmessung
    CITROEN Visa Visa 10/1978 => Primäre Welle Motorabmessung
    PEUGEOT 104 104 07/1972 => 05/1988 Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 =>
    RENAULT R12 R12 09/1969 =>
    RENAULT R14 R14 04/1976 => Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT R15 R15 09/1971 =>
    RENAULT R16 R16 05/1965 =>
    RENAULT R18 R18 09/1977 =>
    RENAULT R4 R4 07/1961 =>
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985
    RENAULT R6 R6 10/1968 =>

Zuletzt angesehene Artikel