Technische Daten

10R.32005.V.C12.UA

Getriebelager PKW

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Getriebe code 408/BH4, BA10/4, BA10/5, BH3/4
    Aussendurchmesser 1 47 mm
    Innendurchmesser 1 25 mm
    Breite 1 15 mm
    Gewicht 104 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7703090267
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => 12/1985 hinten links / rechts
    RENAULT R12 R12 09/1969 => 12/1980 hinten links / rechts
    RENAULT R14 R14 04/1976 => 12/1984 hinten
    Primäre Welle
    links / rechts
    Abmessung gegenüber Motor
    Motorabmessung
    RENAULT R15 R15 09/1971 => 12/1980 hinten links / rechts
    RENAULT R16 R16 05/1965 => 08/1980 hinten links / rechts
    RENAULT R18 R18 09/1977 => 12/1986 hinten links / rechts
    RENAULT R4 R4 07/1961 => 12/1992 hinten links / rechts
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 hinten links / rechts
    RENAULT R6 R6 10/1968 => 12/1980 hinten links / rechts
    RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel