Technische Daten
10R-32007C
Lager für Klimakompressoren
-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Aussendurchmesser 1 62 mm Innendurchmesser 1 35 mm Breite 1 18 mm Gewicht 225 g -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz DAEWOO 4143103210 RENAULT 7703090341 SSANGYONG 4143103210 | 4143103210X -
Enthalten in
-
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position DAEWOO Korando Korando KJ 02/1999 => 07/2005 vorne links / rechts DAEWOO Musso Musso 01/1999 => 07/2005 vorne links / rechts DAEWOO Rexton Rexton 06/2002 => 07/2005 vorne links / rechts RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989 hinten links / rechts SSANGYONG Korando Korando série 2 07/1996 => 03/1999 vorne links / rechts SSANGYONG Korando Korando série 3 03/1999 => 12/2006 vorne links / rechts SSANGYONG Korando Korando série 4 10/2010 => vorne links / rechts SSANGYONG Musso Musso 08/1993 => 12/2007 vorne links / rechts SSANGYONG Rexton Rexton II 08/2004 => 09/2012 vorne links / rechts SSANGYONG Rexton Rexton 04/2002 => 12/2006 vorne links / rechts