Technische Daten
10R.6304.A.F386
Getriebelager PKW
-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Getriebe code BA10/5 Aussendurchmesser 1 52 mm Innendurchmesser 1 20 mm Breite 1 15 mm Gewicht 140 g
Technische Daten
Getriebe code | BA10/5 |
Aussendurchmesser 1 | 52 mm |
Innendurchmesser 1 | 20 mm |
Breite 1 | 15 mm |
Gewicht | 140 g |