Technische Daten
10R71915HVUJ84
Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 75 mm D 105 mm B 16 mm d1 84,7 mm D1 95,3 mm D2 100,14 mm a 29 mm Kontaktwinkel α 25 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,3 mm f0 16,69 Präzisionsklasse P4 Masse 0,35 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 27,2 kN Statische Tragzahl, C0 28,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 1,66 kN Nlim (Öl) 18.000 Tr/min Nlim (Fett) 11.500 Tr/min axiale Bewegung K Faktor 0,49 Vorpsannungsklasse 8 Vorspannung 0.7 kN Axiale Steifigkeit 268 N/µm Radial rigidity 544 N/µm Min Betriebstemperatur, Tmin -30 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 10,23 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 11,4 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 13,6 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 79,5 mm db min 79,5 mm Da max 100,5 mm Db max 100,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 0,6 mm D6 87,5 mm -
Berechnungskoeffizienten