Technische Daten
10R71916HVUJ84
Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 80 mm D 110 mm B 16 mm d1 89,4 mm D1 100,75 mm D2 105,08 mm a 30 mm Kontaktwinkel α 25 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,3 mm f0 16,62 Präzisionsklasse P4 Masse 0,37 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 32,4 kN Statische Tragzahl, C0 34,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 1,94 kN Nlim (Öl) 17.000 Tr/min Nlim (Fett) 11.000 Tr/min axiale Bewegung K Faktor 0,46 Vorpsannungsklasse 8 Vorspannung 0.84 kN Axiale Steifigkeit 301 N/µm Radial rigidity 606 N/µm Min Betriebstemperatur, Tmin -30 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,89 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 11,36 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 13,64 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 84,5 mm db min 84,5 mm Da max 105,5 mm Db max 105,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 0,6 mm D6 92,4 mm -
Berechnungskoeffizienten