Technische Daten
10R71918CVUJ74
Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 90 mm D 125 mm B 18 mm d1 101,2 mm D1 113,75 mm D2 119,24 mm a 23 mm Kontaktwinkel α 15 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,6 mm f0 16,57 Präzisionsklasse P4 Masse 0,56 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 40,2 kN Statische Tragzahl, C0 44,3 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 2,29 kN Nlim (Öl) 16.500 Tr/min Nlim (Fett) 10.500 Tr/min axiale Bewegung K Faktor 0,95 Vorpsannungsklasse 7 Vorspannung 0.21 kN Axiale Steifigkeit 90 N/µm Radial rigidity 531 N/µm Min Betriebstemperatur, Tmin -30 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,45 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 10,33 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 11,8 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 14,2 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 94,5 mm db min 94,5 mm Da max 120,5 mm Db max 120,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 0,6 mm D6 104,5 mm -
Berechnungskoeffizienten