Technische Daten
10R71919HVUJ74
Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 95 mm D 130 mm B 18 mm d1 106,2 mm D1 118,75 mm D2 124,24 mm a 35 mm Kontaktwinkel α 25 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,6 mm f0 16,8 Präzisionsklasse P4 Masse 0,59 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 38,4 kN Statische Tragzahl, C0 43,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 2,33 kN Nlim (Öl) 14.000 Tr/min Nlim (Fett) 9.300 Tr/min axiale Bewegung K Faktor 0,44 Vorpsannungsklasse 7 Vorspannung 0.33 kN Axiale Steifigkeit 222 N/µm Radial rigidity 480 N/µm Min Betriebstemperatur, Tmin -30 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 10,83 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 12,38 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 14,62 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 99,5 mm db min 99,5 mm Da max 125,5 mm Db max 125,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 0,6 mm D6 109,5 mm -
Berechnungskoeffizienten