Technische Daten
10R71920HVUJ84
Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 100 mm D 140 mm B 20 mm d1 112,8 mm D1 127,2 mm D2 133,36 mm a 38 mm Kontaktwinkel α 25 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,6 mm f0 16,64 Präzisionsklasse P4 Masse 0,8 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 48,1 kN Statische Tragzahl, C0 53,4 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 2,75 kN Nlim (Öl) 13.500 Tr/min Nlim (Fett) 8.800 Tr/min axiale Bewegung K Faktor 0,44 Vorpsannungsklasse 8 Vorspannung 1.23 kN Axiale Steifigkeit 360 N/µm Radial rigidity 733 N/µm Min Betriebstemperatur, Tmin -30 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,46 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 10 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 11,38 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 13,62 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 104,5 mm db min 104,5 mm Da max 135,5 mm Db max 135,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 0,6 mm D6 116,5 mm -
Berechnungskoeffizienten