Technische Daten
10X22206EAW33EE
Zweireihige Pendelrollenlager
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 30 mm D 62 mm B 25 mm d2 35,2 mm D1 56,4 mm rs min 1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b 4,4 mm k 2 mm Referenz der Hülse P0 e 0,31 Y1 2,15 Y2 3,2 Y0 2,1 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,33 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 75,7 kN Statische Tragzahl, C0 64,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 6,65 kN Nref 75 Tr/min Nlim 3.100 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,41 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,26 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6,15 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,85 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 35,2 mm da max 35,2 mm db min 35,2 mm Da max 56,4 mm ra max 1 mm -
Berechnungskoeffizienten