Technische Daten
10X22208EAKW33EE
Zweireihige Pendelrollenlager
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 40 mm D 80 mm B 28 mm d2 47,8 mm D1 73,8 mm rs min 1,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b 5,4 mm k 2,5 mm Referenz der Hülse H2308E e 0,27 Y1 2,47 Y2 3,68 Y0 2,41 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,6 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 116 kN Statische Tragzahl, C0 105 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 11,2 kN Nref 116 Tr/min Nlim 2.300 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,62 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6,64 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,36 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 45,1 mm da max 47,8 mm db min 45 mm Ce min 10 mm Da max 73,9 mm ra max 1 mm -
Berechnungskoeffizienten