Technische Daten
10X22209EAKW33EEC3
Zweireihige Pendelrollenlager
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 45 mm D 85 mm B 28 mm d2 52,4 mm D1 78,7 mm rs min 1,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b 5,8 mm k 2,5 mm Referenz der Hülse H309E e 0,26 Y1 2,64 Y2 3,93 Y0 2,58 Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,64 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 121 kN Statische Tragzahl, C0 113 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 12,7 kN Nref 121 Tr/min Nlim 2.100 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,07 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,16 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,84 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 52 mm da max 52,4 mm db min 50 mm Ce min 2 mm Da max 78,7 mm ra max 1 mm -
Berechnungskoeffizienten