Technische Daten
10X22209EAW33EE
Zweireihige Pendelrollenlager
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 45 mm D 85 mm B 28 mm d2 52,4 mm D1 78,7 mm rs min 1,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b 5,8 mm k 2,5 mm Referenz der Hülse P0 e 0,26 Y1 2,64 Y2 3,93 Y0 2,58 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,66 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 121 kN Statische Tragzahl, C0 113 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 12,7 kN Nref 121 Tr/min Nlim 2.100 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,07 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,16 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,84 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 52 mm da max 52,4 mm db min 52,4 mm Da max 78,7 mm ra max 1 mm -
Berechnungskoeffizienten