Technische Daten
10X22210EAKW33EE
Zweireihige Pendelrollenlager
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 50 mm D 90 mm B 28 mm d2 57,1 mm D1 82,2 mm rs min 1,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b 5,8 mm k 2,5 mm Referenz der Hülse H310E e 0,24 Y1 2,84 Y2 4,23 Y0 2,78 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,68 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 130 kN Statische Tragzahl, C0 124 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 14,5 kN Nref 130 Tr/min Nlim 1.900 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,34 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,63 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10,37 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 57 mm da max 57,1 mm db min 55 mm Ce min 4 mm Da max 83 mm ra max 1 mm -
Berechnungskoeffizienten