Technische Daten
10X22210EAW33EEL
Zweireihige Pendelrollenlager
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 50 mm D 90 mm B 28 mm d2 57,1 mm D1 82,2 mm rs min 1,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b 5,8 mm k 2,5 mm Referenz der Hülse P0 e 0,24 Y1 2,84 Y2 4,23 Y0 2,78 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,7 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 130 kN Statische Tragzahl, C0 124 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 14,5 kN Nref 130 Tr/min Nlim 1.900 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,34 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,63 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10,37 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 57 mm da max 57,1 mm db min 57,1 mm Da max 83 mm ra max 1 mm -
Berechnungskoeffizienten