Technische Daten
10X22211EAKW33EEC3
Zweireihige Pendelrollenlager
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 55 mm D 100 mm B 31 mm d2 63,4 mm D1 93,9 mm rs min 1,5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b 6,4 mm k 3 mm Referenz der Hülse H311E e 0,23 Y1 2,95 Y2 4,4 Y0 2,89 Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,94 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 155 kN Statische Tragzahl, C0 148 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 18 kN Nref 155 Tr/min Nlim 1.700 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,29 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,62 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10,38 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 63,4 mm da max 63,4 mm db min 60 mm Ce min 4 mm Da max 93,9 mm ra max 1,5 mm -
Berechnungskoeffizienten