Technische Daten
10X22218EAW33EE
Zweireihige Pendelrollenlager
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, Breite nicht ISO konform, berührende Dichtungen beidseitig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 90 mm D 160 mm B 48 mm d2 101,9 mm D1 147,4 mm rs min 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b 10,2 mm k 4,5 mm Referenz der Hülse P0 e 0,23 Y1 2,9 Y2 4,31 Y0 2,83 Radiallagerluftklasse CN Masse 3,71 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 384 kN Statische Tragzahl, C0 398 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 43,3 kN Nref 384 Tr/min Nlim 1.100 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,24 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,61 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10,39 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 101 mm da max 101,9 mm db min 101,9 mm Da max 149 mm ra max 2 mm -
Berechnungskoeffizienten