Technische Daten
11208G15
Pendelkugellager
Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen, breiter Innenring
Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen, breiter Innenring

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 40 mm D 80 mm B 56 mm C 18 mm d1 54 mm D1 69,1 mm rs min 1,1 mm e 0,22 Y1 2,9 Y2 4,5 Y0 3,04 Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,72 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 19,2 kN Statische Tragzahl, C0 6,5 kN Nref 8.600 Tr/min Nlim 10.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,43 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,75 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,28 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,72 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 46,5 mm Da max 73,5 mm ra max 1 mm