Technische Daten
11210G15
Pendelkugellager
Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen, breiter Innenring
Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen, breiter Innenring

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 50 mm D 90 mm B 58 mm C 20 mm d1 62,7 mm D1 78,8 mm rs min 1,1 mm e 0,2 Y1 3,17 Y2 4,9 Y0 3,32 Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,86 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 22,7 kN Statische Tragzahl, C0 8,1 kN Nref 7.600 Tr/min Nlim 8.600 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,43 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 7,15 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,78 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10,22 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 56,5 mm Da max 83,5 mm ra max 1 mm