Technische Daten
1201G15C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 12 mm D 32 mm B 10 mm d1 18,2 mm D1 25,1 mm rs min 0,6 mm e 0,37 Y1 1,69 Y2 2,62 Y0 1,77 Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 0,04 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 5,6 kN Statische Tragzahl, C0 1,27 kN Nref 20.000 Tr/min Nlim 32.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,39 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,27 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 3,92 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 6,08 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 16 mm Da max 28 mm ra max 0,6 mm