Technische Daten
1202G15C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 15 mm D 35 mm B 11 mm d1 20,2 mm D1 28,8 mm rs min 0,6 mm e 0,34 Y1 1,86 Y2 2,89 Y0 1,95 Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 0,05 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 7,5 kN Statische Tragzahl, C0 1,75 kN Nref 18.000 Tr/min Nlim 28.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,39 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,18 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 3,89 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 6,11 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 19 mm Da max 31 mm ra max 0,6 mm