Technische Daten
1218C3
Pendelkugellager
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 90 mm D 160 mm B 30 mm d1 112,7 mm D1 138,2 mm rs min 2 mm e 0,17 Y1 3,76 Y2 5,81 Y0 3,93 Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 2,52 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 56,4 kN Statische Tragzahl, C0 23,5 kN Nref 4.800 Tr/min Nlim 5.400 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,44 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 7,74 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 8,3 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10,7 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 99 mm Da max 151 mm ra max 2 mm