Technisches Datenblatt

14X.30210.C

Getriebelager PKW

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Getriebe code NG7, NO2, NO5, PK7, UN7
    Aussendurchmesser 1 90 mm
    Innendurchmesser 1 52 mm
    Breite 1 21,75 mm
    Gewicht 513 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7703090250
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Espace Espace II 01/1991 => 08/1996 dirrential hinten links
    RENAULT Espace Espace I 09/1984 => 01/1991 dirrential hinten links
    RENAULT R18 R18 09/1977 => dirrential hinten links
    RENAULT R21 R21 Nevada (X48) 06/1986 => 08/1995 dirrential hinten links
    RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 => Zwischenlager rechts
    RENAULT Safrane Safrane 05/1992 => 09/1996 dirrential hinten rechts
    RENAULT Trafic Trafic 03/1989 => 09/1994 dirrential hinten rechts
    links
    RENAULT Trafic Trafic 10/1994 => 08/1997 dirrential hinten rechts
    links
    RENAULT Trafic Trafic 09/1997 => 03/2001 dirrential hinten rechts
    links
    RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989 dirrential hinten rechts
    links

Zuletzt angesehene Artikel