Technische Daten
14X.30210.C
Getriebelager PKW

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Getriebe code NG7, NO2, NO5, PK7, UN7 Aussendurchmesser 1 90 mm Innendurchmesser 1 52 mm Breite 1 21,75 mm Gewicht 513 g -
Enthalten in
Technische Daten
Getriebe code | NG7, NO2, NO5, PK7, UN7 |
Aussendurchmesser 1 | 90 mm |
Innendurchmesser 1 | 52 mm |
Breite 1 | 21,75 mm |
Gewicht | 513 g |