Technische Daten
16003P5
Einreihige Rillenkugellager
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 17 mm D 35 mm B 8 mm rs min 0,3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,03 kg Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 6,8 kN Statische Tragzahl, C0 3,35 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 0,15 kN f0 13,6 Nlim (Öl) 24.000 Tr/min Nlim (Fett) 20.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,39 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,47 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 3,14 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 4,86 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 19 mm Da max 33 mm ra max 0,3 mm -
Berechnungskoeffizienten