Technische Daten
16005
Einreihige Rillenkugellager
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 25 mm D 47 mm B 8 mm rs min 0,3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,06 kg Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 8,35 kN Statische Tragzahl, C0 5,1 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 0,23 kN f0 15,1 Nlim (Öl) 18.000 Tr/min Nlim (Fett) 15.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,32 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 4,65 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 6,35 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 27 mm Da max 45 mm ra max 0,3 mm -
Berechnungskoeffizienten