Technisches Datenblatt

30203.A

Getriebelager PKW

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Getriebe code 329, 334, 336, 352, 354, HA0
    Aussendurchmesser 1 40 mm
    Innendurchmesser 1 17 mm
    Breite 1 13,25 mm
    Gewicht 80 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7703090182
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Estafette Estafette 07/1959 => Primäre Welle Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT R12 R12 09/1969 => Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT R15 R15 09/1971 => Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT R16 R16 05/1965 => Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT R17 R17 07/1971 => Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT R18 R18 09/1977 => Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT R20 R20 12/1975 => Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT R4 R4 07/1961 => Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT R6 R6 10/1968 => Primäre Welle Motorabmessung
    RENAULT Rodeo Rodeo => 0 0 Primäre Welle Motorabmessung

Zuletzt angesehene Artikel