Technische Daten

30205A

Lager für Klimakompressoren

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 52 mm
    Breite 1 16,25 mm
    Gewicht 140 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CHEVROLET 96316635
    DAEWOO 96316635
    FORD 4488728
    MAZDA S083-33-075 | UH71-33-075
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    CHEVROLET Matiz Matiz (M200) 01/2005 => 02/2011 hinten links / rechts
    CHEVROLET Spark Spark (M200) 05/2005 => 12/2009 hinten links / rechts
    DAEWOO Matiz Matiz FL (M100) 10/2000 => 01/2005 hinten links / rechts
    DAEWOO Matiz Matiz (M100) 03/1998 => 09/2000 hinten links / rechts
    FORD Ranger Ranger II(EQ) 01/2002 => 10/2007 vorne links / rechts
    FORD Ranger Ranger III(ET) 10/2005 => 12/2010 vorne links / rechts
    MAZDA B B Pick-up 11/1989 => 06/1999 vorne links / rechts
    MAZDA B B Pick-up 02/1999 => 12/2007 vorne links / rechts
    MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 vorne links / rechts
    MAZDA Mazda BT50 Mazda BT50 08/2006 => 12/2012 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel