Technische Daten
30207.A.UA
Lager für Klimakompressoren
-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Aussendurchmesser 1 72 mm Innendurchmesser 1 35 mm Breite 1 18,25 mm Gewicht 338 g -
Enthalten in
Technische Daten
Aussendurchmesser 1 | 72 mm |
Innendurchmesser 1 | 35 mm |
Breite 1 | 18,25 mm |
Gewicht | 338 g |