Technische Daten

30207A.G15H206

Getriebelager PKW

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Getriebe code AL4/AL5
    Aussendurchmesser 1 72 mm
    Innendurchmesser 1 35 mm
    Breite 1 18 mm
    Gewicht 315 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CITROEN 237270
    PEUGEOT 237270
    RENAULT 8200093843 | 8201468101
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    CITROEN C3 C3 04/2002 => 10/2005 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor
    CITROEN C3 C3 II 11/2005 => 01/2011 Sekundärwelle 2 links / rechts
    CITROEN C3 C3 (A51) 10/2009 => 09/2016 Sekundärwelle 2 links / rechts
    CITROEN C5 C5 02/2001 => 08/2004 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    rechts
    CITROEN C5 C5 FL 09/2004 => 06/2008 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor
    CITROEN Evasion Evasion FL 10/1998 => 05/2002 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor
    CITROEN Jumpy Jumpy I 09/1995 => 12/2003 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor
    CITROEN Xantia Xantia II 12/1997 => 05/2002 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor
    CITROEN Xsara Xsara FL 09/2000 => 08/2005 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor
    CITROEN C4 Picasso C4 Picasso 09/2006 => 08/2013 Sekundärwelle 2 links / rechts
    CITROEN DS3 DS3 (A55) 03/2010 => 05/2014 Sekundärwelle 2 links / rechts
    LANCIA Phedra Phedra 09/2002 => Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    Abmessung gegenüber Motor
    LANCIA Zeta Zeta (U60) 10/1994 => 08/2002 Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor

Zuletzt angesehene Artikel