Technische Daten
30209.C
Einreihige Kegelrollenlager
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager, Blechkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 45 mm D 85 mm B 19 mm C 16 mm T 20,75 mm d1 63 mm a 17,75 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm e 0,4 Y2 1,48 Y0 0,81 Masse 0,46 kg Referenz gemäß ISO355 T3DB045 Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 67 kN Lebensdauerkoeffizient, A2 1 Statische Tragzahl, C0 74 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 9 kN Nref 5.600 Tr/min Nlim 8.800 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,35 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,66 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10,34 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da max 54 mm db min 53,5 mm Da min 74 mm Da max 76,5 mm Db min 80 mm Ca min 3 mm Cb min 4,5 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Berechnungskoeffizienten