Technische Daten

30209.C

Getriebelager PKW

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Getriebe code 367, 369, 4141, ML1, NE2, NE3, NE7, NL2, NL5, NL7, UN1, UN5, UN7
    Aussendurchmesser 1 85 mm
    Innendurchmesser 1 45 mm
    Breite 1 20,95 mm
    Gewicht 472 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    MERCEDES 631 981 05 05
    NISSAN 40210-C6000
    RENAULT 7700660262 | 7703090050
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    NISSAN Patrol Patrol (160) 07/1980 => 07/1985
    RENAULT Master Master 08/1980 => 02/1989 differential vorne rechts
    links
    RENAULT R20 R20 12/1975 => differential vorne rechts
    links
    RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 => differential vorne rechts
    links
    RENAULT R25 R25 09/1983 => 10/1993 differential vorne rechts
    links
    RENAULT R30 R30 03/1975 => differential vorne rechts
    links
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 differential vorne rechts
    links
    RENAULT Trafic Trafic 03/1989 => 09/1994 differential vorne rechts
    RENAULT Trafic Trafic 10/1994 => 08/1997 differential vorne rechts
    RENAULT Trafic Trafic 09/1997 => 03/2001 differential vorne rechts
    RENAULT Trafic Trafic 07/1980 => 02/1989 differential vorne rechts

Zuletzt angesehene Artikel