Technische Daten

31304/2T

Getriebelager PKW

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Getriebe code 354, 4139, HA0, HA1
    Aussendurchmesser 1 52 mm
    Innendurchmesser 1 20 mm
    Breite 1 16,25 mm
    Gewicht 179 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7703090159
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT R12 R12 09/1969 => Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT R15 R15 09/1971 => Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT R16 R16 05/1965 => Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT R17 R17 07/1971 => Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT R18 R18 09/1977 => Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT R4 R4 07/1961 => Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT R6 R6 10/1968 => Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT Rodeo Rodeo => 0 0 Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor

Zuletzt angesehene Artikel