Technische Daten
31315A
Einreihige Kegelrollenlager
Kegelrollenlager, Blechkäfig

Kegelrollenlager, Blechkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 75 mm D 160 mm B 37 mm C 26 mm T 40 mm d1 117 mm a 49,9 mm rs min 3 mm r1s min 2,5 mm e 0,83 Y2 0,73 Y0 0,4 Masse 3,38 kg Referenz gemäß ISO355 T7GB075 Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 23,47 kN Lebensdauerkoeffizient, A2 1 Statische Tragzahl, C0 259 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 30,1 kN Nref 3.200 Tr/min Nlim 4.400 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,39 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6,73 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,27 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da max 91 mm db min 87 mm Da min 127 mm Da max 148 mm Db min 151 mm Ca min 6 mm Cb min 14 mm ra max 2,5 mm r1a max 2 mm -
Berechnungskoeffizienten