Technische Daten
32005.VS02H100
Getriebelager PKW

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Getriebe code BE1, BE3, BE4 Aussendurchmesser 1 47 mm Innendurchmesser 1 25 mm Breite 1 15 mm Gewicht 110 g
Technische Daten
Getriebe code | BE1, BE3, BE4 |
Aussendurchmesser 1 | 47 mm |
Innendurchmesser 1 | 25 mm |
Breite 1 | 15 mm |
Gewicht | 110 g |