Technische Daten

32008.C

Getriebelager PKW

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Getriebe code 4139, BA10/5
    Aussendurchmesser 1 68 mm
    Innendurchmesser 1 40 mm
    Breite 1 19 mm
    Gewicht 264 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CITROEN 234714
    DAIHATSU 90043-66014-000 | 9004366014
    PEUGEOT 234714
    RENAULT 7703090034
    TOYOTA 9004366014
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    DAIHATSU Fourtrak Fourtrak 10/1985 => 06/1993
    DAIHATSU Fourtrak Fourtrack 07/1993 =>
    DAIHATSU Rocky Rocky (F7) 04/1984 => 04/1993
    DAIHATSU Rocky Rocky 05/1993 =>
    DAIHATSU Taft Taft (F10/20) 08/1974 => 10/1981
    PEUGEOT 504 504 06/1968 => Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor
    PEUGEOT 505 505 05/1979 => Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor
    PEUGEOT 604 604 03/1976 => 12/1986 Sekundärwelle 2 Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT Fuego Fuego 09/1979 => Primäre Welle Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT R12 R12 09/1969 => Primäre Welle Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT R15 R15 09/1971 => Primäre Welle Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT R16 R16 05/1965 => Primäre Welle Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT R17 R17 07/1971 => Primäre Welle Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT R18 R18 09/1977 => Primäre Welle Abmessung gegenüber Motor
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 Primäre Welle Abmessung gegenüber Motor

Zuletzt angesehene Artikel