Technische Daten

32009.V.C12.UA

Getriebelager PKW

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Getriebe code C350, C503, C510, C513, C514, MG5T, ML1, MLGU, NE2, NE3, NE7, NL2, NL5, NL7
    Aussendurchmesser 1 75 mm
    Innendurchmesser 1 45 mm
    Breite 1 20 mm
    Gewicht 330 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    BEDFORD 94258819
    DAIHATSU 90043-66015-000
    G.M.E. 94258819
    ISUZU 8-94258-819-0 | 8-97118-307-0
    MERCEDES 0089816305
    NISSAN 40215-D0100
    OPEL 330020
    VAUXHALL 94258819
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    BEDFORD Midi Midi 01/1989 => 10/1994 vorne links / rechts
    DAIHATSU Fourtrak Fourtrak 10/1985 => 06/1993 vorne links / rechts
    DAIHATSU Fourtrak Fourtrak 07/1993 => 12/2001 vorne links / rechts
    DAIHATSU Rocky Rocky (F7) 04/1984 => 04/1993 vorne links / rechts
    DAIHATSU Rocky Rocky 05/1993 => 12/2001 vorne links / rechts
    DAIHATSU Taft Taft (F10/20) 08/1974 => 10/1981 vorne links / rechts
    G.M.E. Midi Midi 01/1989 => 10/1994 hinten
    vorne
    links / rechts
    ISUZU Rodeo Rodeo 01/1989 => 12/2004 vorne links / rechts
    ISUZU Trooper Trooper 98 (UBS) 01/1998 => 01/2004 vorne links / rechts
    ISUZU Trooper Trooper (UBS) 02/1981 => 12/1997 vorne links / rechts
    ISUZU D-Max D-Max 01/2003 => 09/2012 vorne links / rechts
    ISUZU Midi Midi 01/1989 => 07/1996 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe G Classe G (M460) 03/1979 => 08/1992 vorne links / rechts
    NISSAN Pick-up Pick-up (720) 09/1979 => 08/1985 vorne links / rechts
    NISSAN Stanza Stanza (T11) 08/1981 => 12/1985 vorne links / rechts
    OPEL Campo Campo 07/1996 => 09/2002 vorne links / rechts
    OPEL Campo Campo 10/1988 => 06/1996 vorne links / rechts
    OPEL Frontera Frontera B 10/1998 => 07/2005 vorne links / rechts
    OPEL Frontera Frontera A 03/1991 => 09/1998 vorne links / rechts
    OPEL Monterey Monterey II 07/1998 => 08/1999 vorne links / rechts
    OPEL Monterey Monterey I 09/1991 => 06/1998 vorne links / rechts
    VAUXHALL Brava Brava 10/1988 => 06/1996 vorne links / rechts
    VAUXHALL Frontera Frontera A 10/1991 => 09/1998 vorne links / rechts
    VAUXHALL Frontera Frontera B 10/1998 => 07/2005 vorne links / rechts
    VAUXHALL Monterey Monterey A 05/1994 => 06/1998 vorne links / rechts
    VAUXHALL Monterey Monterey B 07/1998 => 08/1999 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel