Technische Daten

32011.A

Lager für Klimakompressoren

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 90 mm
    Innendurchmesser 1 55 mm
    Breite 1 24.6 mm
    Gewicht 552 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    FIAT 1300535080
    MAZDA 9960-32-011
    MERCEDES 0079810405 | 0099816005
    RENAULT 432105162R
    VOLKSWAGEN 2E0501319A | 293501319
  • Enthalten in

    Enthalten in
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 vorne links / rechts
    MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 hinten links / rechts
    MERCEDES Sprinter Sprinter (901-905) 02/1995 => 02/2006 hinten links / rechts
    MERCEDES Classe G Classe G (M461/3) 09/1989 => 03/2018 vorne links / rechts
    MERCEDES Classe G Classe G (M461) 03/1979 => 12/1989 vorne links / rechts
    MERCEDES Transporter Transporter T1 (600) 04/1977 => 02/1996 hinten links / rechts
    RENAULT Master Master III 04/2010 => 06/2014 hinten links / rechts
    RENAULT Master Master III FL 05/2014 => hinten links / rechts
    VOLKSWAGEN LT LT I 04/1975 => 04/1996 hinten links / rechts
    VOLKSWAGEN Crafter Crafter 04/2006 => 12/2016

Zuletzt angesehene Artikel