Technische Daten
3201A
Zweireihige Schrägkugellager
Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen
Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, offen

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 12 mm D 32 mm B 15,9 mm d1 18,3 mm D1 25,8 mm a 16,6 mm Kontaktwinkel α 25 ° rs min 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,05 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 10,4 kN Statische Tragzahl, C0 5,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 0,38 kN f0 12,8 Nref 16.000 Tr/min Nlim 22.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,38 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 3,44 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 2,64 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 4,36 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 16 mm Da max 28 mm ra max 0,6 mm