Technische Daten
32205.BA
Lager für Klimakompressoren
-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Aussendurchmesser 1 52 mm Breite 1 19,25 mm Gewicht 192 g -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz RENAULT 5000388400 | 5000389879 -
Enthalten in
-
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position RENAULT Master Master 03/1989 => 09/1994 hinten links / rechts RENAULT Master Master 10/1994 => 09/1997 hinten links / rechts RENAULT Master Master 08/1980 => 02/1989 hinten links / rechts RENAULT Trafic Trafic 03/1989 => 09/1994 hinten links / rechts