Technische Daten
32206.C
Lager für Klimakompressoren

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Aussendurchmesser 1 62 mm Breite 1 21,25 mm Gewicht 287 g -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz CITROEN 3735-18 FIAT 93500538 PEUGEOT 3735-18 -
Enthalten in
-
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position CITROEN C25 C25 série 2 09/1990 => 02/1994 hinten links / rechts CITROEN Jumper Jumper I 02/1994 => 12/2001 CITROEN Relay Relay I 02/1994 => 12/2001 FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 02/1994 => 12/2001 hinten links / rechts FIAT Ducato Ducato R90 (290) 07/1990 => 01/1994 hinten links / rechts PEUGEOT Boxer Boxer I 02/1994 => 12/2001 PEUGEOT J5 J5 série 1 (280) 11/1981 => 08/1990 hinten links / rechts PEUGEOT J5 J5 série 2 (290) 09/1990 => 02/1994 hinten links / rechts