Technische Daten

32208.C

Getriebelager PKW

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Getriebe code AD8
    Aussendurchmesser 1 80 mm
    Innendurchmesser 1 40 mm
    Breite 1 24,75 mm
    Gewicht 536 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    ALFA ROMEO 26800140 | 93804619
    IVECO 26800140
    RENAULT 7703090454
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    ALFA ROMEO AR8 AR8 03/1980 =>
    IVECO Daily Daily II => 0 0
    IVECO Daily Daily III 04/1996 => 05/1999
    IVECO Daily Daily I => 0 0
    RENAULT Espace Espace III 09/1996 => 06/2000 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Laguna Laguna Phase 1 (B56) 01/1994 => 04/1998 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 1 (K56) 07/1995 => 04/1998 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Safrane Safrane 09/1996 => 11/2000 Sekundärwelle 2 Motorabmessung
    RENAULT Safrane Safrane 05/1992 => 09/1996 Sekundärwelle 2 Motorabmessung

Zuletzt angesehene Artikel