Technische Daten
32210.A
Lager für Klimakompressoren

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Aussendurchmesser 1 90 mm Breite 1 24,75 mm Gewicht 640 g -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz MAZDA 0540-27-350 MERCEDES 0019818905 | 0059815305 | 0079815505 VOLKSWAGEN 291501319B -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position MAZDA E E serie 12/1987 => 04/2002 hinten links / rechts MERCEDES Sprinter Sprinter (901-905) 02/1995 => 02/2006 hinten links / rechts MERCEDES Transporter Transporter T1 (600) 04/1977 => 02/1996 hinten links / rechts VOLKSWAGEN LT LT I 04/1975 => 04/1996 hinten links / rechts VOLKSWAGEN LT LT II 05/1996 => 05/2003 hinten links / rechts VOLKSWAGEN LT LT III 06/2003 => 07/2006 hinten links / rechts