Technische Daten
4212A
Zweireihige Kugellager
Zweireihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Zweireihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 60 mm D 110 mm B 28 mm d1 79,8 mm D1 94,2 mm rs min 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 1,1 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 56,7 kN Statische Tragzahl, C0 57,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 3,15 kN f0 15,5 Nref 5.600 Tr/min Nlim 5.500 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -30 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 130 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,43 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 7,11 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,6 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,4 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 69 mm Da max 101 mm ra max 1,5 mm