Technische Daten
4T-22780
Einreihige Kegelrollenlager
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 42,86 mm B 26,99 mm d1 63 mm e 0,4 Y2 1,49 Y0 0,82 Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 75,5 kN Lebensdauerkoeffizient, A2 1,4 Statische Tragzahl, C0 97 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 11,8 kN Nlim (Öl) 6.100 Tr/min Nlim (Fett) 4.600 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,43 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 7 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,35 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,65 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
ra max 3,5 mm -
Berechnungskoeffizienten