Technische Daten
4T-30306D
Einreihige Kegelrollenlager
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager, Blechkäfig

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 30 mm D 72 mm B 19 mm C 14 mm T 20,75 mm d1 53 mm a 23,5 mm rs min 1,5 mm r1s min 1,5 mm e 0,83 Y2 0,73 Y0 0,4 Masse 0,4 kg Referenz gemäß ISO355 T7FB030 Marke NTN -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 48,5 kN Lebensdauerkoeffizient, A2 1,4 Statische Tragzahl, C0 51,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 6,3 kN Nlim (Öl) 6.700 Tr/min Nlim (Fett) 5.000 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -40 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,42 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 5,53 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 6,34 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,66 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da max 39 mm db min 38,5 mm Da min 55 mm Da max 63,5 mm Db min 68 mm Ca min 3 mm Cb min 6,5 mm ra max 1,5 mm r1a max 1,5 mm -
Berechnungskoeffizienten