Technische Daten
5308ZZG15C3D159QTX
Zweireihige Schrägkugellager

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
d 40 mm D 90 mm B 36,5 mm d1 55,6 mm D1 77,4 mm a 45,8 mm Kontaktwinkel α 25 ° rs min 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 1,05 kg Marke SNR -
Produktleistung
Dynamische Tragzahl, C 59,1 kN Statische Tragzahl, C0 43,9 kN Ermüdungsgrenzbelastung, Cu 2,75 kN f0 13,3 Nref 6.000 Tr/min Nlim 5.800 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,4 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,12 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 3,16 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 4,84 Hz -
Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile
da min 48 mm da max 55,6 mm Da max 82 mm ra max 1,5 mm